Corta-circuit. secc. acess. 125A 1P 2M LS701

EAN
3250614197017
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
31,91 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
Funções
  • Com corte do neutro
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Não
Conectividade
  • Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
    Terminal alinhado
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    690 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
  • Corrente estipulada nominal do fusível
    20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 A
Coeficiente de correcção de corrente
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível de justaposição >10 fases
    0.7
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível de justaposição de 1 a 3 fases
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível de justaposição de 4 a 6 fases
    0.9
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível de justaposição de 7 a 9 fases
    0.85
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível a 40°C
    0.9
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível a 50°C
    0.8
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível a 20°C
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível a 30°C
    0.95
Fusível
  • Característica do fusível
    gG ; aM
  • Dimensão do fusível
    22 x 58
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    96 mm
  • Altura produto instalado
    125 mm
  • Largura produto instalado
    35 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    12.84 W
  • Potência dissipada por pólo
    2.94 W
Resistência
  • Nº de manobras mecânicas
    5000
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    3,6Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    35mm² max.
  • Secção de ligação em cabo rígido
    50 mm² máx.
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura de calibração
    30 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA