Caixa de reserva c/gaveta L14700

EAN
3250610100615
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
4,04 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    1
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    44 mm
  • Altura produto instalado
    50 mm
  • Largura produto instalado
    55 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA