The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­tores e progra­ma­dores horá­rios
    • EGN400
    Programador horário multifunções, 4 canais, display iluminado, Bluetooth, controle por aplicativo. Funções: relógio diário, semanal, anual, astronômico, interruptor crepuscular. Programável via dispositivo/aplicativo, incluindo ajuste automático de horários.
    EAN
    3250617579926
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Inter­rup­tores e progra­ma­dores horá­rios

    Programador horário multifunções, 4 canais BT EGN400

    Preço
    534,83 €
    / Uni. *
    534,83 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Programador horário multifunções, 4 canais BT

    EGN400

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Sonda de lumi­no­si­dade 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Sonda de lumi­no­si­dade
    • EEN002

      Sonda crepuscular de encastrar

      83,17 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      2300 W
    Ilumi­nação
    • Lâmpada fluo­res­cente de carga máxima em série
      1000 W
    • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente compen­sada em para­lelo
      400 VA
    Funções
    • Reserva de energia em anos
      10 anos
    • Com sincro­ni­zação de rede
      Sim
    • Com sincro­ni­zação de quartzo
      Sim
    • Número de canais em operação
      4
    Equi­pa­mento
    • Precisão diária
      0,25 s
    • Com programa de impulsos
      Sim
    • Número de canais
      4
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1x comu­tador
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.2 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.2 - 4 mm²
    Modo de confi­gu­ração
    • Programa diário
      Sim
    • Programa semanal
      Sim
    • Programa anual
      Sim
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - +45 °C
    Texto
    • Tipo de ligação
      Com terminal de para­fuso
    Dimen­sões
    • Altura
      90 mm
    • Largura
      72 mm
    • Profun­di­dade
      61,60 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Inter­valo mínimo entre 2 comandos tempo­ri­zados
      1 min
    Mate­riais
    • Código RAL
      7035
    Uso
    • Tipo de ciclo
      Anual

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EGN400
    PDF
    Relatório de RoHS EGN400
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EGN400 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EGN400

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EGN400 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EGN400

      Programador horário multifunções, 4 canais BT

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB | Hager Portugal

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Manual de instruções en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
    • Manual de instalação

      Imagem LEAFLET_6LE005563A_EGN200-400_ES-PT_L-A3-B-W | Hager Portugal

      LEAFLET_6LE005563A_EGN200-400_ES-PT_L-A3-B-W

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2020-11-24

      PDF
      1,42 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2021-09-17 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2021-09-17

      PDF
      1,35 MB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2018-11-14 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2018-11-14

      PDF
      2,74 MB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2020-11-24 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2020-11-24

      PDF
      1,39 MB
      Imagem Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10) | Hager Portugal

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Manual de instalação en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
    • Acessório do produto

      Imagem Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Portugal

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Acessório do produto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Guia do utilizador

      Imagem Guia do utilizador en-GB 2017-03-17 | Hager Portugal

      Guia do utilizador en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2020-06-25 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2020-06-25

      PDF
      19,14 MB
    • Guia de Aplicação

      Imagem 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Portugal

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Imagem 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Portugal

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Imagem 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Portugal

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-05-13

      PDF
      118,54 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-04-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-04-20

      PDF
      269,54 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-04-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-04-20

      PDF
      316,39 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EHN111 - interruptor horário 1 canal 24h com res 3 Módulos
      EHN111
      interruptor horário 1 canal 24h com res 3 Módulos
      Preço
      117,40 €
      / Uni. *
      117,40 €
      / Uni. *
    • 2
      EGN100 - Progr. horário multifunções, 1 canal BT
      EGN100
      Progr. horário multifunções, 1 canal BT
      Preço
      226,28 €
      / Uni. *
      226,28 €
      / Uni. *
    • 3
      EEN003W - Sonda crepuscular saliente RF
      EEN003W
      Sonda crepuscular saliente RF
      Preço
      119,82 €
      / Uni. *
      119,82 €
      / Uni. *
    • 4
      EHN171 - Interr. horário 1 canal 7d c/ res 3M
      EHN171
      Interr. horário 1 canal 7d c/ res 3M
      Preço
      166,64 €
      / Uni. *
      166,64 €
      / Uni. *
    • 5
      L14700 - Caixa de reserva c/gaveta
      L14700
      Caixa de reserva c/gaveta
      Preço
      4,21 €
      / Uni. *
      4,21 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A