Sonda crepuscular de encastrar EEN002
Preço
83,17 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - +45 °C
-
Tropicalização90%/20 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - +70 °C
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
Conetividade
-
Tipo de montagemInstalação de embutir
Dimensões
-
Distância máxima da ligação entre recetor e emissor100 m
-
Supressão de diâmetro24 - 24 mm
Cabo
-
Comprimento do cabo1 m
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V +10%/-15%
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Equipamento
-
Tipo de sondaSensor de iluminação
Deteção
-
Tipo de sensorSensor de iluminação integrado
Modo de configuração
-
Atraso ao desligar80 s
-
Atraso ao ligar60 s
Conexão
-
Secção transversal de condutores0,75 - 0,75 mm²
Iluminação
-
Alcance de medição de brilho5 - 2000 lx
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EEN002
Sonda crepuscular de encastrar
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-09-16
PDF127,59 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF389,86 kB
Mais transferências