The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­tores crepus­cu­lares e aces­só­rios
    • EE702
    Interruptor de parede crepuscular hager com célula integrada, 1 comutado, 10A, Tempo para conexão e desconexão, Função de teste para facilitar o ajuste na instalação. Sensibilidade: 2 a 2000 Iux.
    EAN
    3250612257027
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Inter­rup­tores crepus­cu­lares e aces­só­rios

    interruptor crepuscular compacto Evolução EE702

    Preço
    86,31 €
    / Uni. *
    86,31 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    interruptor crepuscular compacto Evolução

    EE702

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      2300 W
    • Potência lâmpadas incan­des­centes
      0 - 2300 W
    Modo de confi­gu­ração
    • Atraso ao desligar
      40 s
    • Atraso ao ligar
      10 s
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -30 - +60 °C
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - +45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 4 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1 - 4 mm²
    • Secção trans­versal de condu­tores
      1 - 4 mm²
    • Tipo de contactos
      1NO
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Com abra­ça­deira de tubo para fixação ao mastro, Possi­bi­li­dade de insta­lação em caixa embu­tida, Para montagem em parede ou mastro
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    Corrente elétrica
    • Poder de corte
      10 A
    Dimen­sões
    • Altura
      95 mm
    • Largura
      80 mm
    • Profun­di­dade
      42,50 mm
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V
    Ilumi­nação
    • Alcance de medição de brilho
      2 - 1000 lx
    • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente
      2000 VA
    • Nível de deteção
      2 - 1000 lx
    Controlos e indi­ca­dores
    • Apli­cável com sensor de movi­mento
      Sim
    Deteção
    • Tipo de sensor
      Sensor de ilumi­nação inte­grado
    Cabo
    • Compri­mento do cabo
      0,10 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE702
    PDF
    Relatório de RoHS EE702
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EE702 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EE702

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EE702 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EE702

      Interr. crepuscular compacto Evolução

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, el-GR, pt-PT, sv-SE 2017-03-16 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, el-GR, pt-PT, sv-SE 2017-03-16

      PDF
      2,37 MB
    • Brochura

      Imagem Hager - Soluções para o residencial | Hager Portugal

      Hager - Soluções para o residencial

      Brochura pt-PT 2025-10-27

      PDF
      5,25 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-02-13 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      4
    • 1
      EEN002 - Sonda crepuscular de encastrar
      EEN002
      Sonda crepuscular de encastrar
      Preço
      83,17 €
      / Uni. *
      83,17 €
      / Uni. *
    • 2
      EE701 - Interr. crepuscular compacto
      EE701
      Interr. crepuscular compacto
      Preço
      69,03 €
      / Uni. *
      69,03 €
      / Uni. *
    • 3
      EEN101 - Interruptor crepuscular com sonda encastrar
      EEN101
      Interruptor crepuscular com sonda encastrar
      Preço
      219,28 €
      / Uni. *
      219,28 €
      / Uni. *
    • 4
      EEN100 - interruptor crepuscular com sonda para exterior
      EEN100
      interruptor crepuscular com sonda para exterior
      Preço
      207,53 €
      / Uni. *
      207,53 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A