The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­tores crepus­cu­lares e aces­só­rios
    • EEN101
    EAN
    3250617579315
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Inter­rup­tores crepus­cu­lares e aces­só­rios

    Interruptor crepuscular com sonda encastrar EEN101

    Preço
    219,28 €
    / Uni. *
    219,28 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Interruptor crepuscular com sonda encastrar

    EEN101

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    Modo de confi­gu­ração
    • Atraso ao ligar
      60 s
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - +45 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -25 - +70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1.5 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 6 mm²
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Para montagem em calha DIN, Sensor de extensão para montagem na parede e no teto
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    Corrente elétrica
    • Poder de corte
      10 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
      16 A
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,80 mm
    • Profun­di­dade
      65 mm
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V +10%/-15%
    Potência
    • Consumo de energia (VA)
      0,30 VA
    Ilumi­nação
    • Alcance de medição de brilho
      5 - 2000 lx

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EEN101
    PDF
    Relatório de RoHS EEN101
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EEN101 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EEN101

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EEN101 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EEN101

      Interruptor crepuscular com sonda encastrar

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      4
    • 1
      EEN002 - Sonda crepuscular de encastrar
      EEN002
      Sonda crepuscular de encastrar
      Preço
      83,17 €
      / Uni. *
      83,17 €
      / Uni. *
    • 2
      EE701 - Interr. crepuscular compacto
      EE701
      Interr. crepuscular compacto
      Preço
      69,03 €
      / Uni. *
      69,03 €
      / Uni. *
    • 3
      EE702 - interruptor crepuscular compacto Evolução
      EE702
      Interr. crepuscular compacto Evolução
      Preço
      86,31 €
      / Uni. *
      86,31 €
      / Uni. *
    • 4
      EEN100 - interruptor crepuscular com sonda para exterior
      EEN100
      interruptor crepuscular com sonda para exterior
      Preço
      207,53 €
      / Uni. *
      207,53 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A