interruptor crepuscular com sonda para exterior de referência: EEN100. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
EAN
3250617579308
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
interruptor crepuscular com sonda para exterior EEN100
Preço
207,53 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sonda de luminosidade 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
Modo de configuração
-
Atraso ao ligar60 s
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - +45 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - +70 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 6 mm²
Capacidade
-
Número de módulos1
Texto
-
Modo de instalaçãoPara montagem em calha DIN, Sensor de extensão para montagem na parede e no teto
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Classificação de corrente aceitável AC110 A
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura17,80 mm
-
Profundidade65 mm
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V +10%/-15%
Potência
-
Consumo de energia (VA)0,30 VA
Iluminação
-
Alcance de medição de brilho5 - 2000 lx
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto EEN100
interruptor crepuscular com sonda para exterior
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MB -
Fichas técnica de produto
UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF166,33 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-09-16
PDF127,59 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF389,86 kB
Mais transferências