Sonda crepuscular saliente RF EEN003W

EAN
3250617579896
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
118,27 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    36.8 mm
  • Altura produto instalado
    118 mm
  • Comprimento
    48 mm
  • Largura produto instalado
    36.8 mm
Gestão de iluminação
  • Intervalo de medida de luminosidade
    0 / 2000 Lux
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Saliente
Equipamento
  • Tipo de sonda
    Sensor de luz
  • Tipo de captor
    Detector de proximidade / Sensor IV / Sensor de luminosidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…55 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA