Fusível 14x51 gG 4A 690V LF404G
Preço
2,27 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios comuns 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Fusível
-
Características do fusívelgG
-
Dimensão do fusível14 x 51
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN4 A
-
Capacidade nominal de quebra I1 a 500 V AC IEC 60269-2120 kA
Potência
-
Perda de potência na entrada IN1 W
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-180 kA
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal690 - 690 V
Arquitetura
-
CurvaC
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto LF404G
Fusível 14x51 gG 4A 690V
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF374,86 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-09-11
PDF291,82 kB
Mais transferências