Corta-circuitos secc. acess. 50A 2P 3M LS602
EAN
3250614196027
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
43,56 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
25 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura107 mm
-
Largura52,50 mm
-
Profundidade93 mm
Arquitetura
-
Número de polos2
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal50 A
-
Corrente nominal do cartucho de fusíveis2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
Capacidade
-
Número de módulos3
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm6
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal3,5 -3,5 Nm
-
MontagemCalha DIN
Potência
-
Potência total dissipada em IN12,50 W
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8 kV
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-13
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis16 - 16 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços25 - 25 mm²
Fusível
-
Dimensão do fusível14 x 51
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2019-09-17
PDF126,64 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Mais transferências