Corta-circuito seccionador acessóriável 50A 3 Pólos 4,5M LS603 perfeito para a proteção via fusível (não incluído). Produto modular que se enquadra perfeitamente no seu quadro elétrico.
EAN
3250614196034
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Corta-circuito seccionador acessóriável 50A 3 Pólos 4,5M LS603
Preço
57,78 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fusível cilíndrico 23 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura107 mm
-
Largura78,75 mm
-
Profundidade93 mm
Arquitetura
-
Número de polos3
-
N.º de polos3P
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN50 A
-
Corrente nominal do cartucho de fusíveis2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
Capacidade
-
Número de módulos4,50
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm9
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3,5 - 3,5 Nm
-
MontagemCalha DIN
Potência
-
Perda de potência na entrada IN19 W
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8 kV
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conexão
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis16 - 16 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços25 - 25 mm²
Fusível
-
Dimensão do fusível14 x 51
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LS603
Corta-circuito secc. acess. 50A 3P 4,5M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF276,18 kB
Mais transferências