Barra de neutro suplementar 125A 12 Lig. KJ12NB

EAN
3250613803674
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
14,38 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    35 mm
  • Comprimento
    125 mm
Ligação
  • Tipo de ligação
    parafuso
Equipamento
  • Número de saídas
    12
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA