Bloco de junção 1P (2x35+4x25) K037

EAN
4010330711015
Quantidade
4 PCEs
Grupo
01
Preço
16,65 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    49 mm
  • Altura produto instalado
    52 mm
  • Largura produto instalado
    32 mm
Ligação
  • Tipo de ligação
    parafuso
Equipamento
  • Número de saídas
    2
  • Número de salidas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA