The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Ligação
  • Blocos de Junção e Distri­bui­dores
  • K023
  • Blocos de Junção e Distri­bui­dores

Bloco de junção 2P (2x25+4x16) K023

EAN
4010330710971
Quantidade
10 Peças
Grupo
01
Preço
20,59 €
/ Uni. *
20,59 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Bloco de junção 2P (2x25+4x16)

K023

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    55 mm
  • Largura
    65 mm
  • Profun­di­dade
    35 mm
Conexão
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    25 mm²
Corrente elétrica
  • Corrente nominal
    125 A
Arqui­te­tura
  • Número de polos
    2

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration K023
PDF
Hager Relatório de RoHS K023
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem K023 | Hager Portugal

    Descarregar imagem K023

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto K023 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto K023

    Bloco de junção 2P (2x25+4x16)

    PDF
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    K025 - Bloco de junção 5P (2x25+4x16)
    K025
    Bloco de junção 5P (2x25+4x16)
    Preço
    52,80 €
    / Uni. *
    52,80 €
    / Uni. *
  • 2
    KH70G - Distrib. 160A fase 4x70mm² 2M
    KH70G
    Distrib. 160A fase 4x70mm² 2M
    Preço
    23,19 €
    / Uni. *
    23,19 €
    / Uni. *
  • 3
    K018 - Bloco de junção 1P (2x25+4x16)
    K018
    Bloco de junção 1P (2x25+4x16)
    Preço
    12,08 €
    / Uni. *
    12,08 €
    / Uni. *
  • 4
    KH70B - Distrib. 160A neutro 4x70mm² 2M
    KH70B
    Distrib. 160A neutro 4x70mm² 2M
    Preço
    23,19 €
    / Uni. *
    23,19 €
    / Uni. *
  • 5
    K024 - Bloco de junção 4P (2x25+4x16)
    K024
    Bloco de junção 4P (2x25+4x16)
    Preço
    42,85 €
    / Uni. *
    42,85 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A