Bloco de junção 5P (2x25+4x16) K025

EAN
4010330710995
Quantidade
5 PCEs
Grupo
01
Preço
53,72 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    5 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    45 mm
  • Altura produto instalado
    55 mm
  • Largura produto instalado
    150 mm
Ligação
  • Tipo de ligação
    parafuso
Equipamento
  • Número de saídas
    10
  • Número de salidas
    5
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA