Distrib. 160A fase 4x70mm² 2M KH70G

EAN
3250613780241
Quantidade
3 PCEs
Grupo
01
Preço
23,60 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Funções
  • suitableforfineconductorswocableendsleeve
    Sim
  • suitableforextrafineconductorswocablesleeve
    Sim
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    48.7 mm
  • Altura produto instalado
    60 mm
  • Largura produto instalado
    32.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Ligação
  • Tipo de ligação
    parafuso
Equipamento
  • Número de saídas
    2
  • Número de salidas
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA