The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Blocos de Junção e Distri­bui­dores
    • KH70GN
    EAN
    3250613780258
    Quantidade
    3 Peças
    Grupo
    01
    • Blocos de Junção e Distri­bui­dores

    Distribuidor 160A para terra 4x70mm² 2M KH70GN

    Preço
    24,58 €
    / Uni. *
    24,58 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Distribuidor 160A para terra 4x70mm² 2M

    KH70GN

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      60 mm
    • Largura
      32,80 mm
    • Profun­di­dade
      48,70 mm
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      70 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      4 - 4 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Tensão
    • Tensão nominal
      690 - 690 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      160 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration KH70GN
    PDF
    Relatório de RoHS KH70GN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KH70GN | Hager Portugal

      Descarregar imagem KH70GN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KH70GN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KH70GN

      Distribuidor 160A para terra 4x70mm² 2M

      PDF
    • Ficha de dados do produto

      Imagem Ficha de dados do produto International 2017-07-12 | Hager Portugal

      Ficha de dados do produto International 2017-07-12

      PDF
      57,92 kB
      Imagem Ficha de dados do produto International 2018-04-18 | Hager Portugal

      Ficha de dados do produto International 2018-04-18

      PDF
      58,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KH35E - Ligador 1-polo, HAKL, 2x35mm² - 2x25 mm², IP20, Cor: Verde
      KH35E
      Distribuidor 100A para terra 2x(35+25)mm² 1, 5M
      Preço
      7,17 €
      / Uni. *
      7,17 €
      / Uni. *
    • 2
      KH35E8 - Distribuidor 100A para terra (2x35+6x25)mm² 2,5M
      KH35E8
      Distribuidor 100A para terra (2x35+6x25)mm² 2, 5M
      Preço
      13,78 €
      / Uni. *
      13,78 €
      / Uni. *
    • 3
      KH35L - Ligador 1 polo, HAKL, 2x35mm² - 2x25mm², IP20, Cor: Cinza
      KH35L
      Distribuidor 100A para fase 2x(35+25)mm² 1, 5M
      Preço
      7,17 €
      / Uni. *
      7,17 €
      / Uni. *
    • 4
      KH35L3 - Distribuidor 100A para fase 3x(2x(35+25))mm² 4,5M
      KH35L3
      Distribuidor 100A para fase 3x(2x(35+25))mm² 4, 5M
      Preço
      21,34 €
      / Uni. *
      21,34 €
      / Uni. *
    • 5
      KH35N - Distribuidor 100A para neutro 2x(35+25)mm² 1,5M
      KH35N
      Distribuidor 100A para neutro 2x(35+25)mm² 1, 5M
      Preço
      7,17 €
      / Uni. *
      7,17 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A