A conexão de ramificação da linha principal, 1-fase, permite uma conexão confiável e segura das linhas principais. Suporta seções de cabo de 2x35mm² a 2x25mm². A coloração verde facilita a identificação no quadro de distribuição. Ideal para a distribuição de energia estruturada em instalações comerciais e industriais.
EAN
3250613780296
Quantidade
5 Peças
Grupo
01
Ligador 1-polo, HAKL, 2x35mm² - 2x25 mm², IP20, Cor: Verde KH35E
Preço
7,17 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura27 mm
-
Profundidade37 mm
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido35 mm²
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3,50 - 3,50 Nm
-
MontagemCalha DIN
Tensão
-
Tensão nominal400 - 400 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN100 A
Arquitetura
-
Número de polos1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto KH35E
Distrib. 100A terra 2x(35+25)mm² 1,5M
PDF
Mais transferências