The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • JS013
    EAN
    3250611029090
    Quantidade
    2 Peças

    Base calha gamma 13 p/ 1 tampa, 2,6m JS013

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Base calha gamma 13 p/ 1 tampa, 2,6m

    JS013

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (7)
    • Fixação 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios de montagem 1 produtos disponíveis
    • Calhas e junções 1 produtos disponíveis
    • Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­ri­os/­peças para calhas de parede 1 produtos disponíveis
    • Divi­sória para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Fixação
    • Aces­só­rios de montagem
    • Calhas e junções
    • Topor para canal de condução de cabos
    • Aces­só­ri­os/­peças para calhas de parede
    • Divi­sória para canal de condução de cabos
    • União
    • JZ102

      Jogo 4 agrafos p/ calha gamma

      7,10 €  / Kit*
    • JZ104

      Jogo 2 suportes univ. p/ calha gamma

      16,89 €  / Kit*
    • JZ132

      Junção de tecto p/ calha gamma 13

      48,90 €  / Uni.*
    • JZ131

      Topo de acabamento p/ calha gamma 13

      8,87 €  / Uni.*
    • JZ101

      Jogo 12 paraf. fixação calha/caixa

      5,00 €  / Kit*
    • JZ105

      Separador interno calha gamma 2, 6m

      9,95 €  / Uni.*
    • JZ103

      Jogo 2 uniões p/ calha gamma

      15,72 €  / Kit*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      2600 mm
    • Largura
      250 mm
    • Compri­mento
      2600 mm
    • Secção trans­versal inte­rior
      14500 - 14500 mm²
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­clo­reto de vinilo (PVC)
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco puro
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Acopla­mento de calhas
      Sem acopla­mento
    Equi­pa­mento
    • Número de parti­ções
      0
    • Número de compar­ti­mentos
      1 - 3
    • Número de parti­ções conec­tá­veis
      2
    • Clipe de fixação de cabos incluído
      Sim
    • Com pelí­cula prote­tora
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration JS013
    PDF
    Hager Relatório de RoHS JS013
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem JS013 | Hager Portugal

      Descarregar imagem JS013

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto JS013 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto JS013

      Base calha gamma 13 p/ 1 tampa, 2,6m

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-16

      PDF
      274,34 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A