![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Jogo 2 uniões p/ calha gamma JZ103
EAN
3250611029137
Quantidade
1 Kit
Grupo
02
Preço
12,72 €
/ Kit
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
Compatibilidade produtosJS013; JS013C; JK113; JK213; JK213D; JK218; JK318; JK113B13; JK113B20; JK113B26; JK218B13; JK218B20
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco Paloma
-
Corbranco
-
MaterialABS
Utilização
-
Tipo de junçãoUnião
Padrões
-
HomologaçõesEN50085-2-1
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF274 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências