Kit calha gamma 18 c/ 3 tampas, 2,6m JK318
EAN
3250611029083
Quantidade
1 Kit
Grupo
02
Preço
160,61 €
/ Kit
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Calhas e junções 1 produtos disponíveis
-
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura2600 mm
-
Largura355 mm
-
Comprimento2600 mm
-
Secção transversal interior19100 - 19100 mm²
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Índice de proteção IPIP40
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Conectividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 3
-
Número de partições conectáveis2
-
Clipe de fixação de cabos incluídoSim
-
Com película protetoraSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-11-16
PDF274,34 kB
Mais transferências