Cont. aux. 2NA p/HAB, HAC, HAD, HIM HZC312

EAN
3250613140786
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
13,29 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    2
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…70 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…65 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA