Prolong. direitos 3P/4P (630A) x630/P630 HYW013H
EAN
3250613201029
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
88,47 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal630 A
Potência
-
Potência total dissipada em IN16.7 W
-
Potência dissipada por pólo5.56 W
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HYW013H
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MBInstruções de montagem para HYW013H
PDF5 MB -
Manual de instalação
PDF48 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências