![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Bob. mín. temp. 400V AC h1600 HXF055H
EAN
3250613152406
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
218,99 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Voltagem
-
Tensão circuito de comando em DC0 V
-
Tensão circuito de comando em AC380 / 415 V
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN2.1 W
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HXF055H
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF329 KB
Mais transferências