Servidor de energia Agardio.manager HTG411H
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para sistema BUS 4 produtos disponíveis -
Adaptador para comunicação 3 produtos disponíveis -
Fonte de alimentação DC 1 produtos disponíveis -
Suporte de gravação digital 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Servidor webSim
-
Tensão de funcionamento24 - 24 V
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
-
Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédiaInterface Ethernet
-
Consumo de energia (VA)7 VA
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Número de módulos6
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Com sinalizadores LEDSim
-
Número de unidades de largura6
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HTG411H
Servidor de energia Agardio.manager
PDF -
Manual de instalação
BacNet Server agardio.manager HTG411H EN
Manual de instalação en-GB 2023-04-14
PDF6,20 MB
Manual de instalação
Servidor de monitorização de energia HTG410H / HTG411H
PDF11,67 MB
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14
PDF1,59 MB
Manual de instalação es-ES, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-12-14
PDF1,61 MB -
Manual
Manual de utilização
agardio.manager Servidor de monitorização de energia HTG411H / HTG411L
PDF13,69 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2009-04-16
PDF18,88 MB
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB -
Ferramenta
Ferramenta International 2026-07-07
ZIP65,42 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF258,89 kB
EU Declaration of Conformity
PDF421,51 kB