The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • TMF100
    EAN
    3250610136881
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41

    Gateway Ethernet sem fios Modbus RTU para Modbus TCP, Bluetooth, 24 V DC TMF100

    Preço
    180,00 €
    / Uni. *
    180,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Gateway Ethernet sem fios Modbus RTU para Modbus TCP, Bluetooth, 24 V DC

    TMF100

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Adap­tador para comu­ni­cação 1 produtos disponíveis
    • Inter­fa­ce/­ga­teway KNX 1 produtos disponíveis
    • Centrais de medida 3 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Adap­tador para comu­ni­cação
    • Inter­fa­ce/­ga­teway KNX
    • Centrais de medida
    • HTG465H

      Cabo MODBUS RJ45 c/terra 3m

      90,34 €  / Uni.*
    • HTG411H

      Servidor de energia Agardio.manager

      2 639,63 €  / Uni.*
    • ECR380D

      Central medida 3F 80A 4 Módulos MODBUS MID

      359,36 €  / Uni.*
    • ECR180D

      Central medida 1F 80A 2 Módulos MODBUS MID

      235,42 €  / Uni.*
    • ECR140D

      Central medida 1F 40A 1 Módulo MODBUS MID

      215,64 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Servidor web
      Não
    • Número de canais
      24
    • Número max. de apare­lhos por canal
      1
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      24 - 24 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      DC
    Cone­ti­vi­dade
    • Proto­colo Radi­o­frequência
      IEEE 802.15.4
    • Tipo de sistema de inter­face bus/­ga­teway multi­média
      Inter­face múltipla
    Potência
    • Consumo de corrente
      100 mA
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 50 °C
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Dimen­sões
    • Largura
      17,8 mm
    • Profun­di­dade
      60,2 mm
    • Número de unidades de largura
      1
    Conexão
    • Tipo de conetor
      Terminal de para­fuso, Terminal de fixação
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de para­fuso, Terminal de fixação
    Funções
    • Número de canais em operação
      24

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Wireless Modbus RTU/Ethernet transceiver (English)
    PDF
    409,24 kB
    REACH declaration TMF100
    PDF
    Relatório de RoHS TMF100
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TMF100 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TMF100

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TMF100 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TMF100

      Gateway Ethernet sem fios Modbus RTU para Modbus TCP, Bluetooth, 24 V DC

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação de-DE, fr-FR, en-GB 2026-04-29 | Hager Portugal

      Manual de instalação de-DE, fr-FR, en-GB 2026-04-29

      PDF
      4,89 MB
      Imagem Manual de instalação nl-NL, sv-SE, pt-PT 2026-04-29 | Hager Portugal

      Manual de instalação nl-NL, sv-SE, pt-PT 2026-04-29

      PDF
      4,89 MB
    • Acessório do produto

      Imagem Acessório do produto International 2026-04-09 | Hager Portugal

      Acessório do produto International 2026-04-09

      XLSX
      66,70 kB
    • Manual

      Imagem Manual en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2026-08-27 | Hager Portugal

      Manual en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2026-08-27

      PDF
      454,49 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Guia de Aplicação en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-08-26 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-08-26

      PDF
      1,30 MB
      Imagem Guia de Aplicação pt-PT 2026-08-26 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação pt-PT 2026-08-26

      PDF
      1,25 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-17

      PDF
      404,15 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A