Disj. geral x250 3P3D 200A 40kA HNB200H
Preço
765,64 €
/ Uni.
*
Disponibilidade e preço sob consulta
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 3 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 3 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Funções de ligação 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN200 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)40 kA
-
Corrente nominal a 0 ºC de acordo com a norma IEC 60947238,60 A
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947229,80 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947225 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947220,20 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947215,40 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947210,40 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947205,20 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947200 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947194,60 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947189 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947183,40 A
-
Corrente nominal a 5 ºC de acordo com a norma IEC 60947234,20 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947177,80 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947172 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947166 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 415 V
Funções
-
Unidade de disparoTM A/A
Potência
-
Perda de potência na entrada IN24,80 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos1000
-
N.º de manobras mecânicas4000
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 150 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 185 mm²
Modo de configuração
-
Marca de regulação do térmico0,63, 0,8, 1
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração0 - 0 A
Cabo
-
Material do caboCobre
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Dimensões
-
Altura165 mm
-
Largura105 mm
-
Profundidade98 mm
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior12 - 12 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior12 - 12 Nm
Principais atributos elétricos
-
Tempo de disparo da proteção magnética0 - 0 ms
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HNB200H
Disj. geral x250 3P3D 200A 40kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Mais transferências