Inversor motorizado automático 4 Pólos 400A de referência: HIC440G. Os inversores gerais motorizados são indispensáveis para a comutação automática entre a fonte de energia principal e alternativa, como os geradores. Com um aumento da robustez mecânica e elétrica, garantem uma elevada segurança na operação e a facilidade de regulação dos parâmetros.
EAN
3250613131814
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Inversor motorizado automático 4 Pólos 400A HIC440G
Preço
3 904,51 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 3 product.page.accessories.products-available -
Tampa de terminais 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN400 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG50 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1263000 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Instalação, montagem
-
MontagemPlatine de fixação
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Medição elétrica, Estado de ligar/desligar
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realNão
-
Dados armazenados no dispositivoNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HIC440G
Inversor motorizado automático 4 Pólos 400A
PDF -
Manual de instalação
QuickStart HIC4xxG 125-630A EN
Manual de instalação International 2021-09-02
PDF3,75 MB
QuickStart HIC4xxG 125-630A PT
Manual de instalação pt-PT 2021-09-02
PDF4,26 MB -
Guia rápido para utilizador final
Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Mais transferências