The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • Aces­só­rios para inter­rup­tores
    • HZI412
    EAN
    3250613363611
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Aces­só­rios para inter­rup­tores

    Kit medição de tensão p/HIC 400A HZI412

    Preço
    146,12 €
    / Uni. *
    146,12 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Kit medição de tensão p/HIC 400A

    HZI412

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      400 A

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration HZI412
    PDF
    Relatório de RoHS HZI412
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HZI412 | Hager Portugal

      Descarregar imagem HZI412

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HZI412 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HZI412

      Kit medição de tensão p/HIC 400A

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HZI400 - Barra de interligação 2x4P 63A-125A
      HZI400
      Barra de interligação 2x4P 63A-125A
      Preço
      126,35 €
      / Uni. *
      126,35 €
      / Uni. *
    • 2
      HZI300 - Contacto auxiliar posição NA+NF (I, 0, II)
      HZI300
      Contacto auxiliar posição NA+NF (I, 0, II)
      Preço
      78,13 €
      / Uni. *
      78,13 €
      / Uni. *
    • 3
      HZ084 - Jogo 4 ligadores Alumínio/Cobre 1x185mm2 para HA 250A
      HZ084
      Jogo 4 ligadores Alumínio/Cobre 1x185mm2 para HA 250A
      Preço
      97,41 €
      / Uni. *
      97,41 €
      / Uni. *
    • 4
      HZ086 - Jogo 4 ligadores Alumínio/Cobre 1x300mm2 para HA 630A
      HZ086
      Jogo 4 ligadores Alumínio/Cobre 1x300mm2 para HA 630A
      Preço
      197,12 €
      / Uni. *
      197,12 €
      / Uni. *
    • 5
      HZI230 - Jogo 2 bornes de tomada de tensão
      HZI230
      Jogo 2 bornes de tomada de tensão
      Preço
      47,43 €
      / Uni. *
      47,43 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A