Jogo 3 ligad. Al/Cu 1x300mm2 p/ HA 630A HZ076

EAN
3250613360764
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
129,42 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    70 / 300mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA