Interruptor geral x250 3P 250A HCB250H

EAN
3250613136796
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Sem neutro
  • Nº de pólos
    3 P
  • Tipo de pólos
    3 P
Funções
  • Funcção inversor
    Não
  • Tipo de protecção
    SWITCH
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    220 / 415 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    800 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    8 kV
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
  • Corrente estipulada em AC21
    250 A
Coeficiente de correcção de corrente
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
    1
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    44.1 W
  • Potência dissipada por pólo
    14.7 W
  • Potência de utilização a 400V em AC1
    164 kW
Disparador
  • Tipo de montagem de sensor
    10 ms
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    10000
  • Nº de manobras mecânicas
    20000
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor do manípulo
    Preto
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    35 / 150mm²
  • Tipo de ligação
    intervalo
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    0
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Comando motor opcional
    Sim
Casos de utilização
  • Categoria de utilização
    A
Padrões
  • texto
    IEC 60947-3
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…70 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -35…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA