Porta em plástico branco GP113P como acessório para a caixa gamma GD113S. Também disponível como opção transparente. A porta pode ser equipada com fechadura de chave artigo: GZ35A. Certificação ambiental pela BVB e Sundahus.
EAN
3250612963218
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Fechadura 1 product.page.accessories.products-available -
Bolsa para documentos 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Dimensões
-
Altura250 mm
-
Largura250 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Número de portas de armário1
-
Tipo de porta do armárioPorta para parar
-
Número de bloqueios1
Materiais
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
-
Cor do produtoBranco puro
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Arquitetura
-
PortasAbertura para a esquerda, Abertura para a direita
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
-
Recebe fechaduraFechadura em opção
Equipamento
-
Número de chaves1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto GP113P
Porta opaca para GD113
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2009-11-12
PDF1,02 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Mais transferências