![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Painel lateral fixo a.1500 p.400 FX354
EAN
3250610680834
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
84,44 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade de montagem400 mm
-
Profundidade produto instalado25 mm
-
Altura produto instalado1535 mm
-
Largura produto instalado365 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corcinzento
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências