Porta transparente a.1500 l.600 FX314
EAN
3250610680551
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
307,10 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
2 produtos disponíveis
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1540 mm
-
Largura610 mm
-
Profundidade25 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Tipo de porta do armárioPorta fechada
Materiais
-
Código RAL7032
-
CorCinzento seixo
-
MaterialPlástico
-
TratamentoRevestido a pó
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Índice de proteção IPIP55
Equipamento
-
Número de secções3
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FX314
Porta transparente a.1500 l.600
PDF
Mais transferências