Porta transparente a.2100 l.400 FX307
EAN
3250610680544
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
318,03 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
3 produtos disponíveis
Características técnicas
Dimensões
-
Altura400 mm
-
Largura2125 mm
-
Profundidade25 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Tipo de porta do armárioPorta fechada
Materiais
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
-
MaterialAço
-
TratamentoEnvernizado
Segurança
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Índice de proteção IPIP55
Equipamento
-
Número de secções2
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FX307
Porta transparente a.2100 l.400
PDF
Mais transferências