Porta opaca vega D para FD/FU72 FD72PN. Armários vega D para instalações elétricas em locais de uso profissional até 160A. Disponíveis para instalação encastrada ou em superfície, completos ou por completar, com 24 módulos por fila, para uma capacidade total até 168 módulos.
EAN
3250612513093
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 7 produtos disponíveis -
Bolsa para documentos 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1150 mm
-
Largura500 mm
-
Profundidade35 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteSim
Materiais
-
Código RAL9010
-
CorBranco
-
Cor do produtoBranco
-
MaterialAço
-
TratamentoRevestido a pó
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP41
Equipamento
-
Número de chaves1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FD72PN
Porta opaca vega D p/ FD/FU72
PDF -
Manual
Handbook en-GB 2022-10-10
Manual en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Mais transferências