The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios vega D
    • FD62TN
    EAN
    3250612513147
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios vega D

    Porta transparente vega D armário FD/FU62 FD62TN

    Preço
    184,23 €
    / Uni. *
    184,23 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta transparente vega D armário FD/FU62

    FD62TN

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Fecha­dura 7 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Fecha­dura
    • FZ450

      Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ449

      Fechadura p/IP43/IP55 barra dupla 3mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FD00S5

      Fechadura para vega D barra dupla 3mm

      19,34 €  / Uni.*
    • FD00S4

      Fechadura para vega D chave 405

      25,68 €  / Uni.*
    • FD00S3

      Fechadura para vega D quadrada 7mm

      19,34 €  / Uni.*
    • FD00S2

      Fechadura para vega D triangular 7mm

      19,34 €  / Uni.*
    • FD00S1

      Fechadura para vega D chave 1242E

      25,68 €  / Uni.*

    • FU62DN

      vega D encastrar completo a.1137, 144M

      506,48 €  / Uni.*
    • FU62AN

      vega D encastrar para completar a.1137, 96M

      447,10 €  / Uni.*
    • FD62DN

      vega D superfície completo a.1050, 144M

      421,57 €  / Uni.*
    • FD62AN

      vega D superfície para completar a.1050, 96M

      383,28 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      1000 mm
    • Largura
      500 mm
    • Profun­di­dade
      35 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP41
    Equi­pa­mento
    • Número de chaves
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
    PDF
    3,44 MB
    REACH declaration FD62TN
    PDF
    Relatório de RoHS FD62TN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FD62TN | Hager Portugal

      Descarregar imagem FD62TN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FD62TN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FD62TN

      Porta transp. vega D p/ FD/FU62

      PDF
    • Manual

      Imagem Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagem Manual en-GB 2023-07-07 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Imagem Manual fr-FR 2023-09-11 | Hager Portugal

      Manual fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FD00S1 - Fechadura para vega D chave 1242E
      FD00S1
      Fechadura para vega D chave 1242E
      Preço
      25,68 €
      / Uni. *
      25,68 €
      / Uni. *
    • 2
      FD00M3 - Platina metálica perfurada a.150 l.500
      FD00M3
      Platina metálica perfurada a.150 l.500
      Preço
      35,55 €
      / Uni. *
      35,55 €
      / Uni. *
    • 3
      FD00S2 - Fechadura para vega D triangular 7mm
      FD00S2
      Fechadura para vega D triangular 7mm
      Preço
      19,34 €
      / Uni. *
      19,34 €
      / Uni. *
    • 4
      FD00M1 - Platina metálica perfurada a.300 l.500
      FD00M1
      Platina metálica perfurada a.300 l.500
      Preço
      63,93 €
      / Uni. *
      63,93 €
      / Uni. *
    • 5
      FD00S0 - Fecho plástico para vega D
      FD00S0
      Fecho plástico para vega D
      Preço
      11,76 €
      / Uni. *
      11,76 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A