Porta opaca vega D para FD/FU62 FD62PN. Armários vega D para instalações elétricas em locais de uso profissional até 160A. Disponíveis para instalação encastrada ou em superfície, completos ou por completar, com 24 módulos por fila, para uma capacidade total até 168 módulos.
EAN
3250612513086
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Fechadura 7 product.page.accessories.products-available -
Bolsa para documentos 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1000 mm
-
Largura500 mm
-
Profundidade35 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteSim
Materiais
-
Código RAL9010
-
CorBranco
-
Cor do produtoBranco
-
MaterialAço
-
TratamentoRevestido a pó
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP41
Equipamento
-
Número de chaves1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto FD62PN
Porta opaca vega D p/ FD/FU62
PDF -
Manuais
Handbook en-GB 2022-10-10
Manual en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Mais transferências