Porta opaca vega D p/ FD/FU52 FD52PN

EAN
3250612513079
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
97,40 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    35 mm
  • Altura produto instalado
    850 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Tampa, porta
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Equipamento
  • Número de chaves
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP41
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA