Porta transp. vega D p/ FD/FU42 FD42TN

EAN
3250612513123
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
139,98 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    35 mm
  • Altura produto instalado
    700 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Tampa, porta
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    transparente
  • Cor
    transparente
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Equipamento
  • Número de chaves
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP41
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA