The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Contac­to­res, relés de comando e de controlo
  • ETC425S
  • Apare­lhos modu­lares

Contactor silenc. D/N 25A, 4NA, 230V ETC425S

EAN
3250612400263
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
141,56 €
/ Uni. *
141,56 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Contactor silenc. D/N 25A, 4NA, 230V

ETC425S

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
  • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis
  • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
  • Aparelho auxi­liar
  • Tampa de termi­nais
  • LZ060

    Intercalar de dissipação 1/2M

    1,45 €  / Uni.*
  • ESC080

    Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

    30,86 €  / Uni.*
  • ESC002

    Cobre bornes p/contact. e relés 2M

    1,99 €  / Uni.*

Características técnicas

Liga­ções
  • Tipo de contactos
    4NA
  • Número de contactos
    4
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1 - 6 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1 - 10 mm²
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    25 A
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Tensão
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    440 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    400 - 400 V
  • Tensão de comando AC
    230 - 230 V
  • Tensão de comando DC
    0 - 0 V
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -10 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Uso
  • Cate­goria de utili­zação
    AC-7a/AC-7b
Endu­rância
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    100000
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    30000
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    9 W
  • Consumo à chamada
    3,20 VA
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    35,75 mm
  • Profun­di­dade
    64 mm
Equi­pa­mento
  • Número de contactos NA
    4
  • Número de contactos NF
    0
  • Com comando manual
    Sim
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    1,20 - 1,20 Nm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager REACH declaration ETC425S
PDF
Hager Relatório de RoHS ETC425S
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem ETC425S | Hager Portugal

    Descarregar imagem ETC425S

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto ETC425S | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto ETC425S

    Contactor silenc. D/N 25A, 4NA, 230V

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    ERL418SDC - Relé comando silenc 16A, 2NA+2NF, 12V DC
    ERL418SDC
    Relé comando silenc 16A, 2NA+2NF, 12V DC
    Preço
    73,57 €
    / Uni. *
    73,57 €
    / Uni. *
  • 2
    ERL418 - Relé comando 16A, 2NA+2NF, 12V 2M
    ERL418
    Relé comando 16A, 2NA+2NF, 12V 2M
    Preço
    69,31 €
    / Uni. *
    69,31 €
    / Uni. *
  • 3
    ERL218 - Relé comando 16A, 1NA+1NF, 12V 1M
    ERL218
    Relé comando 16A, 1NA+1NF, 12V 1M
    Preço
    45,48 €
    / Uni. *
    45,48 €
    / Uni. *
  • 4
    ERD418 - Relé comando 16A, 2NA+2NF, 24V 2M
    ERD418
    Relé comando 16A, 2NA+2NF, 24V 2M
    Preço
    68,71 €
    / Uni. *
    68,71 €
    / Uni. *
  • 5
    ERD218 - Relé comando 16A, 1NA+1NF, 24V 1M
    ERD218
    Relé comando 16A, 1NA+1NF, 24V 1M
    Preço
    44,31 €
    / Uni. *
    44,31 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A