Contactor silenc. D/N 25A, 3NA, 230V • ETC325S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhos modu­lares
            • Potên­cia, comando e sina­li­zação
            • Contac­to­res, relés de comando e de controlo
            • ETC325S
            ETC325S - Contactor silenc. D/N 25A, 3NA, 230V
            ETC325S - Contactor silenc. D/N 25A, 3NA, 230V

            Contactor silenc. D/N 25A, 3NA, 230V

            ETC325S

            ETC325S - Contactor silenc. D/N 25A, 3NA, 230V
            ETC325S - Contactor silenc. D/N 25A, 3NA, 230V
            • Apare­lhos modu­lares

            Contactor silenc. D/N 25A, 3NA, 230V ETC325S

            EAN
            3250612400256
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            01
            Preço
            135,92 €
            / Uni. *
            135,92 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis
            • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
            • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • Aparelho auxi­liar
            • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
            • Tampa de termi­nais
            • ESC080

              Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

              30,86 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • LZ060

              Intercalar de dissipação 1/2M

              1,45 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • ESC002

              Cobre bornes p/contact. e relés 2M

              1,99 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Liga­ções
            • Tipo de contactos
              3NA
            • Número de contactos
              3
            • Secção trans­versal de condutor flexível
              1 - 6 mm²
            • Secção trans­versal de condutor rígido
              1 - 10 mm²
            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              25 A
            Capa­ci­dade
            • Número de módulos
              2
            Frequência
            • Frequência
              50 - 50 Hz
            Tensão
            • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
              4000 V
            • Tensão nominal de isola­mento Ui
              440 V
            • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
              400 - 400 V
            • Tensão de comando AC
              230 - 230 V
            • Tensão de comando DC
              0 - 0 V
            Condi­ções de utili­zação
            • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
              -10 - 50 °C
            • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
              -40 - 80 °C
            Endu­rância
            • N.º de mano­bras mecâ­nicas
              100000
            • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
              30000
            Potência
            • Potência total dissi­pada em IN
              7,50 W
            • Consumo à chamada
              3,20 VA
            Dimen­sões
            • Altura
              83 mm
            • Largura
              35,75 mm
            • Profun­di­dade
              64 mm
            Equi­pa­mento
            • Número de contactos NA
              3
            • Número de contactos NF
              0
            • Com comando manual
              Sim
            Insta­lação / montagem
            • Binário de aperto nominal
              1,20 - 1,20 Nm

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim

            Certificações e documentos

            REACH declaration ETC325S (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ETC325S (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem ETC325S | Hager Portugal

              Descarregar imagem ETC325S

            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2021-09-23

              PDF
              385,80 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              ERC125 - Contactor com manu 25A, 1NA, 230V
              ERC125
              Contactor com manu 25A, 1NA, 230V
              Preço
              37,03 €
              / Uni. *
              37,03 €
              / Uni. *
            • 2
              ERC125S - Contactor silencioso manu 25A, 1NA, 230V
              ERC125S
              Contactor silencioso manu 25A, 1NA, 230V
              Preço
              37,20 €
              / Uni. *
              37,20 €
              / Uni. *
            • 3
              ERC216 - Relé comando 16A, 2NA, 230V 1M
              ERC216
              Relé comando 16A, 2NA, 230V 1M
              Preço
              41,47 €
              / Uni. *
              41,47 €
              / Uni. *
            • 4
              ERC217 - Relé comando 16A, 2NF, 230V 1M
              ERC217
              Relé comando 16A, 2NF, 230V 1M
              Preço
              41,47 €
              / Uni. *
              41,47 €
              / Uni. *
            • 5
              ERC218 - Relé comando 16A, 1NA+1NF, 230V 1M
              ERC218
              Relé comando 16A, 1NA+1NF, 230V 1M
              Preço
              44,31 €
              / Uni. *
              44,31 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A