Contactor silencioso 63A, 3NA, 230V 3M ESC363S

EAN
3250612400386
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
181,19 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
Configuração
  • Nº de módulos
    3
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    400 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    440 V
  • Tensão circuito de comando em DC
    0 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    230 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4 kV
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
  • Corrente térmica ao ar livre
    63 A
  • Corrente estipulada em AC7 em categoria A
    63 A
  • Corrente estipulada em AC7 em categoria B
    32 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    60 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Largura produto instalado
    54 mm
Potência
  • Consumo à chamada
    5.2 VA
  • Consumo
    5.2 VA
  • Potência total dissipada em IN
    19.5 W
  • Potência dissipada por contacto
    5 W
  • Potência dissipada pelo comando
    4.5 W
  • Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria A
    11.6 kW
  • Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria B
    3.3 kW
  • Potência de utilização a 400V em AC7 na categoria A
    35 kW
  • Potência de serviço a 400V em AC7 e categoria B
    10 kW
Disparador
  • Tipo de montagem de sensor
    20 ms
  • Par torçado
    25 ms
Resistência
  • Valor ohmico nominal da bobina
    9200 Ω
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    30000
  • Nº de manobras mecânicas
    1000000
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo
    2100 VA
  • - no circuito duo
    4700 VA
  • Carga máxima de lâmpadas fluorescentes
    3000 VA
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    6500 W
Ligação
  • Nº de contactos
    3
  • sectionrigidcablecontrol
    1 / 2.5 mm²
Equipamento
  • Acessoriável
    Sim
Utilização
  • Operação local / operação manual
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP2X
  • Classe de protecção
    Classe II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA