Kit termóstato amb. prog. BASIC RF 7d EK560

EAN
3250612545605
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
294,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Diferencial estático
    <0,3 K
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    30 mm
  • Altura produto instalado
    138 mm
  • Comprimento
    97 mm
  • Largura produto instalado
    30 mm
Medição
  • Intervalo de regulação da pré-regulação
    5 / 30 °C
Bateria
  • Nº e tipo de pilhas para a alimentação
    2 x 1,5V LR03
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Saliente
Ligação
  • Tipo
    1 a 1,5 mm²
Configurações
  • numberofprogramsteps
    48
  • Temperatura pré-regulada conforto
    5 / 30 °C
Equipamento
  • Tipo de display
    LCD
  • Tipo de relógio termóstato
    Digital
  • Nº de pré-regulações
    4
  • Tipo de captor
    digital
Utilização
  • Ciclo
    Diário
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…70 °C
Identificação
  • Clase de Ecodiseño
    4
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA