The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
    • Gestão de aque­ci­mento
    • Aque­ci­mento a àgua quente
    • EK510
    EAN
    3250612545100
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Aque­ci­mento a àgua quente

    Termóstato amb. prog. ECO 7d 230V EK510

    Preço
    118,58 €
    / Uni. *
    118,58 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Termóstato amb. prog. ECO 7d 230V

    EK510

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempe­ra­tura pré-­re­gu­lada conforto
      5 - 30 °C
    Dimen­sões
    • Altura
      138 mm
    • Largura
      30 mm
    • Profun­di­dade
      27 mm
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      Rede elétrica
    Equi­pa­mento
    • Tipo de sonda
      Eletró­nico
    • Tipo de visor
      LCD

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EK510
    PDF
    Relatório de RoHS EK510
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EK510 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EK510

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EK510 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EK510

      Termóstato amb. prog. ECO 7d 230V

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2010-03-18 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2010-03-18

      PDF
      5,44 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2020-01-01

      PDF
      941,52 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-10-03 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-10-03

      PDF
      142,32 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EK090 - Sonda temperatura remota
      EK090
      Sonda temperatura remota
      Preço
      31,43 €
      / Uni. *
      31,43 €
      / Uni. *
    • 2
      EK560 - Kit termóstato amb. prog. BASIC RF 7d
      EK560
      Kit termóstato amb. prog. BASIC RF 7d
      Preço
      298,61 €
      / Uni. *
      298,61 €
      / Uni. *
    • 3
      EK530 - Termóstato amb. prog. BASIC 7d 230V
      EK530
      Termóstato amb. prog. BASIC 7d 230V
      Preço
      171,34 €
      / Uni. *
      171,34 €
      / Uni. *
    • 4
      EK570 - Termóstato amb. prog. ECO 7d pilhas
      EK570
      Termóstato amb. prog. ECO 7d pilhas
      Preço
      129,21 €
      / Uni. *
      129,21 €
      / Uni. *
    • 5
      EK520 - Termóstato amb. prog. BASIC 7d pilhas
      EK520
      Termóstato amb. prog. BASIC 7d pilhas
      Preço
      171,34 €
      / Uni. *
      171,34 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A