Termóstato amb. prog. BASIC 7d 230V EK530

EAN
3250612545308
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
169,13 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    5 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    30 mm
  • Altura produto instalado
    138 mm
  • Comprimento
    97 mm
  • Largura produto instalado
    30 mm
Medição
  • Intervalo de regulação da pré-regulação
    5 / 30 °C
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Saliente
Ligação
  • Tipo
    1 a 1,5 mm²
Configurações
  • numberofprogramsteps
    48
  • Temperatura pré-regulada conforto
    5 / 30 °C
  • Ajuste de programação
    30 mn
Equipamento
  • Tipo de display
    LCD
  • Nº de pré-regulações
    4
  • Tipo de captor
    digital
Utilização
  • Ciclo
    Diário
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA