Sonda de temperatura exterior EK086

EAN
3250612310869
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
77,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    64 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
Resistência
  • Valor de resistência característico a 25 ° C
    10 kΩ
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Saliente
Ligação
  • Comprimento do cabo da sonda
    máx. 50 m
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • Secção de ligação aconselhada para a sonda
    1.5 mm²
Cabo
  • Comprimento do cabo de ligação
    0 m
Equipamento
  • Tipo de sonda
    sonda exterior
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -30…50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA