The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector mov. 360º IP55 antr
EE841
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Altura produto instalado
2.5 mm
-
Largura produto instalado
91 mm
-
Altura recomendada de montagem
2.5 m
-
Tensão de alimentação
230V +10% / -15%
-
-
-
Ø da área de detecção, ao nível do solo
≈ 12 m
-
Distância de detecção frontal
12 m
-
Distância de detecção lateral
6 m
-
-
Cor RAL
RAL 7016 - Cinzento anthracite
-
Material
matéria plástica
-
Brilho de resposta, ajustável
≈ 5…1000 lx
-
Intervalo de medida de luminosidade
5 / 1000 Lux
-
Altura máxima de montagem
4 m
-
Tipo de montagem
Saliente
-
modo de ligação
com terminais de parafuso
-
Sensibilidade regulável
Sim
-
Sensibilidade de resposta, configurável
20…100 %
-
Tempo de comutação, ajustável
5 s…15 mn
-
regulação
com potenciómetros para ajuste minucioso da luminosidade de resposta, sensibilidade e retardamento
-
Componente
com material de fixação
-
Ângulo de detecção horizontal
360 °
-
-
Índice de protecção IP
IP55
-
Temperatura de funcionamento
-20…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…60 °C
-
Aplicações
Detector de movimento
-
Série de design principal
Detector de movimentos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA