Detector mov. 360º IP55 br EE840

EAN
3250612258406
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
119,43 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Dimensões
  • Altura produto instalado
    2.5 m
  • Altura recomendada de montagem
    2.5 m
Medição
  • Método de detecção
    Infravermelhos
Alimentação
  • Tensão de alimentação
    230V +10% / -15%
Detecção
  • Ângulo de detecção
    360 °
  • Ângulo de detecção
    360 °
  • Ø da área de detecção, ao nível do solo
    ≈ 12 m
  • Distância de detecção frontal
    12 m
  • Distância de detecção lateral
    6 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Gestão de iluminação
  • Brilho de resposta, ajustável
    ≈ 5…1000 lx
  • Intervalo de medida de luminosidade
    5 / 1000 Lux
Instalação, montagem
  • Altura máxima de montagem
    2.5 m
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Configurações
  • Sensibilidade regulável
    Sim
  • Sensibilidade de resposta, configurável
    20…100 %
  • Tempo de comutação, ajustável
    5 s…15 mn
  • regulação
    com potenciómetros para ajuste minucioso da luminosidade de resposta, sensibilidade e retardamento
Elementos fornecidos
  • Componente
    com material de fixação
Equipamento
  • Ângulo de detecção horizontal
    360 °
  • balanço
    Rotação vertical
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…55 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA