Inter. dif. 4P 100A 300mA tipo AC 4M CF485F
EAN
3250611664864
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Controlo remoto de religação automática dos auxiliares 1 produtos disponíveis -
Libertação de baixa e sobretensão 1 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos4P
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal100 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn300 mA
-
Capacidade de rutura e de abertura Idm1,50 kA
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional Inc de acordo com a EN61008-16 kA
-
Corrente nominal a -25 °C100 A
-
Corrente nominal a -20 °C100 A
-
Corrente nominal a -15 °C100 A
-
Corrente nominal a -10 °C100 A
-
Corrente nominal a -5 °C100 A
-
Corrente nominal a 0 °C100 A
-
Corrente nominal a 5 °C100 A
-
Corrente nominal a 10 °C100 A
-
Corrente nominal a 15 °C100 A
-
Corrente nominal a 20 °C100 A
-
Corrente nominal a 25 °C100 A
-
Corrente nominal a 30 °C100 A
-
Corrente nominal a 35 °C100 A
-
Corrente nominal a 40 °C100 A
Instalação / montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior3,30 - 3,30 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior3,30 - 3,30 Nm
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão máx. de funcionamento440 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Capacidade
-
Número de módulos4
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualAC
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 50 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 35 mm²
Potência
-
Potência total dissipada em IN30,20 W
Condições de utilização
-
Altitude2000 m
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos2000
-
N.º de manobras mecânicas4000
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura86 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade70 mm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto CF485F
Inter. dif. 4P 100A 300mA tipo AC 4M
PDF -
Manual de instalação
Notice Inter différentiel 80 100 A
Manual de instalação es-ES, fr-FR, pt-PT 2014-11-07
PDF890,41 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-11-23
PDF587,84 kB
Mais transferências